24912030VM01
SK 80 GB 125 T-M01
SEMITOP 3, Wacker P12
This product has been discontinued.
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。
類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITOP® Classic, すべてのパワーモジュール, IGBT モジュール
24912030VM01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | Discontinued |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 75 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 寸法 | 55x31x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | NPT IGBT (Ultrafast) |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonding Aluminium Nitride ceramic (DBC)High short circuit capabilityLow tail current with low temperature dependence |
| 代表的なアプリケーション | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.039 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk-80-gb-125-t-m01-24912030vm01">SK 80 GB 125 T-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-80-gb-125-t-m05-24912030vm05">SK 80 GB 125 T-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-80-gb-125-t-24912030">SK 80 GB 125 T</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SK 80 GB 125 T-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |