Semikron Danfoss logo

24912850

SK 75 TAE 12

SEMITOP 2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)75 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーThyristor
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 2
寸法41x28x12
技術Thyristor / Diode
FeaturesCompact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600V reverse voltage
代表的なアプリケーションUPS
サージ電流 (A)1250 A
旧部品番号24912850

一般仕様

特徴
値
総重量0.035 Kilogram
正味重量0.029 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 75 TAE 12 is a 1200 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.