24914000
SK 75 TAA 16
SEMITOP 2
24914000
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 75 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Thyristor |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 2 |
| 寸法 | 41x28x12 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 特徴 | Compact designOne screws mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 V reverse voltageHigh surge currents |
| 代表的なアプリケーション | Brake chopperSoft starters |
| サージ電流 (A) | 1350 A |
| 旧部品番号 | 24914000 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.025 Kilogram |
| 正味重量 | 0.019 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk-75-taa-16-m01-24914000vm01">SK 75 TAA 16-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-75-taa-16-24914000">SK 75 TAA 16</a> |