24913980
SK 75 TAA 08
SEMITOP 2
This product has been discontinued.
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。
類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITOP® Classic, すべてのパワーモジュール, サイリスタ / ダイオードモジュール
24913980
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | Discontinued |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 75 A |
| 電圧 (V) | 800 V |
| トポロジー | Thyristor |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 2 |
| 寸法 | 41x28x12 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Compact designOne screws mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 V reverse voltageHigh surge currents |
| 代表的なアプリケーション | Brake chopperSoft starters |
| サージ電流 (A) | 1350 A |
| 旧部品番号 | 24913980 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.025 Kilogram |
| 正味重量 | 0.019 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SK 75 TAA 08 is a 800 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |