Semikron Danfoss logo

24914460

SK 75 MLI 066 T

SEMITOP 4

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)75 A
電圧 (V)600 V
トポロジー3-Level
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 4
寸法61x55x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションMulti level inverter
旧部品番号24914460

一般仕様

特徴
値
総重量0.074 Kilogram
正味重量0.06 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-75-mli-066-t-m01-24914460vm01">SK 75 MLI 066 T-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-75-mli-066-t-24914460">SK 75 MLI 066 T</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 75 MLI 066 T is a 600 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.