Semikron Danfoss logo

24914790VM01

SK 75 GD 12T4 T-M01

SEMITOP 4, Wacker P12

製品仕様

特徴
チップ技術IGBT 4 (Trench)
トポロジーSixpack
ハウジングSEMITOP 4
バリアントWacker P12
代表的なアプリケーションInverter up to 42kVATyp. Motor power 18.5kW
分類の簡単な説明Module + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SK 75 GD 12T4 T-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation.
原産国Italy
寸法61x55x12
技術IGBT
特徴One screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup>1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
製品の状態In Production
製品ラインSEMITOP
電圧 (V)1200 V
電流 (A)75 A

一般仕様

特徴
総重量0.074 Kilogram
正味重量0.06 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm