Semikron Danfoss logo

24914760

SK 75 GBB 066 T

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)75 A
電圧 (V)600 V
トポロジーH-Bridge
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesCompact designOne scre mountingHeat transfer and isolation trough direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL HD technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションSwitching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS
旧部品番号24914760

一般仕様

特徴
値
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-75-gbb-066-t-m05-24914760vm05">SK 75 GBB 066 T-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-75-gbb-066-t-24914760">SK 75 GBB 066 T</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 75 GBB 066 T is a 600 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.