Semikron Danfoss logo

24914920

SK 75 GB 12T4 T

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)75 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴One screw mounting moduleTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーション
旧部品番号24914920

一般仕様

特徴
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-75-gb-12t4-t-m05-24914920vm05">SK 75 GB 12T4 T-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-75-gb-12t4-t-24914920">SK 75 GB 12T4 T</a>