Semikron Danfoss logo

24914980

SK 75 GB 066 T

SEMITOP 3
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITOP® Classic, すべてのパワーモジュール, IGBT モジュール

製品仕様

特徴
製品の状態Discontinued
原産国Italy
電流 (A)75 A
電圧 (V)600 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Compact designOne scre mountingHeat transfer and isolation trough direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL HD technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションV<sub>isol</sub> = 3000V AC,50Hz,1s
旧部品番号24914980

一般仕様

特徴
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-75-gb-066-t-m05-24914980vm05">SK 75 GB 066 T-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-75-gb-066-t-24914980">SK 75 GB 066 T</a>