24915290
SK 75 GAL 12T4
SEMITOP 2
24915290
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 75 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Chopper/Booster |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 2 |
| 寸法 | 41x28x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat ransfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High short circuit capabilityVce,sat with positive temperature coefficient |
| 代表的なアプリケーション | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
| 旧部品番号 | 24915290 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.036 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk-75-gal-12t4-m05-24915290vm05">SK 75 GAL 12T4-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-75-gal-12t4-24915290">SK 75 GAL 12T4</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SK 75 GAL 12T4 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |