24910600VM05
SK 70 WT 16-M05
SEMITOP 3, HPTP
24910600VM05
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 72 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Thyristor |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 寸法 | 55x31x12 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 特徴 | Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control |
| 代表的なアプリケーション | Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control |
| Variants | <a href="/products/p/sk-70-wt-16-m05-24910600vm05">SK 70 WT 16-M05</a> |
| サージ電流 (A) | 900 A |
| バリアント | HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SK 70 WT 16-M05 is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.038 Kilogram |
| 正味重量 | 0.029 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |