Semikron Danfoss logo

24910600

SK 70 WT 16

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
TypeSEMITOP 3
サージ電流 (A)900 A
トポロジーThyristor
ハウジングSEMITOP 3
代表的なアプリケーションSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
原産国Italy
寸法55x31x12
技術Thyristor / Diode
旧部品番号24910600
特徴Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
製品の状態In Production
製品ラインSEMITOP
電圧 (V)1600 V
電流 (A)72 A

一般仕様

特徴
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm