Semikron Danfoss logo

24910620

SK 70 WT 08

SEMITOP 3
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITOP® Classic, すべてのパワーモジュール, サイリスタ / ダイオードモジュール

製品仕様

特徴
製品の状態Discontinued
原産国Italy
電流 (A)72 A
電圧 (V)800 V
トポロジーThyristor
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術Thyristor / Diode
特徴Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
代表的なアプリケーションSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
サージ電流 (A)900 A
旧部品番号24910620

一般仕様

特徴
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm