24302506
SK 70 KQ 16
SEMITOP 1
24302506
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 72 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Thyristor |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 1 |
| 寸法 | 31x24x12 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Compact DesignOne screw mounting moduleHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Antiparallel Thyristor moduleUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Controlled rectifier circuitSolid state relaysSoft starter |
| サージ電流 (A) | 900 A |
| 旧部品番号 | 24302506 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.019 Kilogram |
| 正味重量 | 0.013 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |