24305403
SK 70 DT 12
SEMITOP 3
24305403
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 68 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 寸法 | 55x31x12 |
| 技術 | Bridge |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat transfer and insolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Soft startersLight controlTemperature controlMotor control |
| サージ電流 (A) | 380 A |
| 旧部品番号 | 24305403 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.038 Kilogram |
| 正味重量 | 0.029 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk-70-dt-12-m01-24305403vm01">SK 70 DT 12-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-70-dt-12-24305403">SK 70 DT 12</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SK 70 DT 12 is a 1200 V Bridge module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |