Semikron Danfoss logo

24105100

SK 70 D 08

SEMITOP 2

製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITOP® Classic, すべてのパワーモジュール, ブリッジ整流器モジュール

製品仕様

特徴
値
製品の状態Discontinued
原産国Italy
電流 (A)70 A
電圧 (V)800 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 2
寸法41x28x12
技術Bridge
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Up to 1600V reverse voltageHigh surge currentsGlass passived diodes chipsUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションInput rectifier for power suppliesRectifier
サージ電流 (A)270 A
旧部品番号24105100

一般仕様

特徴
値
総重量0.025 Kilogram
正味重量0.019 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 70 D 08 is a 800 V Bridge module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.