24104206
SK 70 B 16
SEMITOP 2
24104206
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 68 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 2 |
| 寸法 | 41x28x12 |
| 技術 | Bridge |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Up 1600V reverse voltageHigh surge currentGlass passived diode chipsUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Input rectifier for power suppliesRectifier |
| サージ電流 (A) | 560 A |
| 旧部品番号 | 24104206 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.025 Kilogram |
| 正味重量 | 0.019 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |