230B1090
SK 6/16
Leaded
230B1090
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | Leaded |
| ケース | SK6 |
| サージ電流 (A) | 375 A |
| チップ技術 | Standard recovery |
| ハウジング | Leaded |
| 代表的なアプリケーション | All-purpose rectifier diode |
| 原産国 | Brazil |
| 寸法 | D7.5x9 |
| 技術 | Diodes |
| 旧部品番号 | 03611120 |
| 特徴 | Reverse voltages up to 1600VTapped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestMax. solder temperature: 260°CPlastic material used carries Underwriter Laboratories flammability classification 94V-0 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | Leaded |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 電流 (A) | 6 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.003 Kilogram |
| 正味重量 | 0.002 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |