24912560
SK 60 GAL 125
SEMITOP 2
24912560
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 50 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Chopper/Booster |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 2 |
| 寸法 | 41x28x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | NPT IGBT (Ultrafast) |
| 特徴 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High short circuit capabilityUltra Fast NPT IGBT technologyV<sub>ce,sat </sub>with positive coefficient |
| 代表的なアプリケーション | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
| 旧部品番号 | 24912560 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.036 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk-60-gal-125-m01-24912560vm01">SK 60 GAL 125-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-60-gal-125-m05-24912560vm05">SK 60 GAL 125-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-60-gal-125-24912560">SK 60 GAL 125</a> |