Semikron Danfoss logo

24910920

SK 60 DTA 12

SEMITOP 3

製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITOP® Classic, すべてのパワーモジュール, ブリッジ整流器モジュール

製品仕様

特徴
値
製品の状態Discontinued
原産国Italy
電流 (A)61 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術Thyristor / Diode
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsReverse voltage up to 1600 VHigh surge currents
代表的なアプリケーションSoft startersLight controlTemperature control
サージ電流 (A)1350 A
旧部品番号24910920

一般仕様

特徴
値
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 60 DTA 12 is a 1200 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.