Semikron Danfoss logo

24913970VM01

SK 55 TAA 16-M01

SEMITOP 2, Wacker P12

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)55 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーThyristor
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 2
寸法41x28x12
技術Thyristor / Diode
特徴Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 reverse voltageHigh surge currents
代表的なアプリケーションBrake chopperSoft starters
サージ電流 (A)900 A

一般仕様

特徴
総重量0.025 Kilogram
正味重量0.019 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-55-taa-16-m01-24913970vm01">SK 55 TAA 16-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-55-taa-16-24913970">SK 55 TAA 16</a>
バリアントWacker P12
分類の簡単な説明Module + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SK 55 TAA 16-M01 is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation.