Semikron Danfoss logo

24913960

SK 55 TAA 12

SEMITOP 2

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)55 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーThyristor
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 2
寸法41x28x12
技術Thyristor / Diode
特徴Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 reverse voltageHigh surge currents
代表的なアプリケーションBrake chopperSoft starters
サージ電流 (A)900 A
旧部品番号24913960

一般仕様

特徴
総重量0.025 Kilogram
正味重量0.019 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm