Semikron Danfoss logo

24913950

SK 55 TAA 08

SEMITOP 2
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITOP® Classic, すべてのパワーモジュール, サイリスタ / ダイオードモジュール

製品仕様

特徴
製品の状態Discontinued
原産国Italy
電流 (A)55 A
電圧 (V)800 V
トポロジーThyristor
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 2
寸法41x28x12
技術Thyristor / Diode
特徴Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 reverse voltageHigh surge currents
代表的なアプリケーションBrake chopperSoft starters
サージ電流 (A)900 A
旧部品番号24913950

一般仕様

特徴
総重量0.025 Kilogram
正味重量0.019 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm