24910820
SK 55 DGL 126
SEMITOP 3
24910820
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 55 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Rectifier |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 寸法 | 55x31x12 |
| 技術 | Bridge |
| 特徴 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL Technology FWD |
| 代表的なアプリケーション | Rectifier |
| サージ電流 (A) | 370 A |
| 旧部品番号 | 24910820 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.039 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk-55-dgl-126-m05-24910820vm05">SK 55 DGL 126-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-55-dgl-126-24910820">SK 55 DGL 126</a> |