24915220
SK 50 GH 12T4 T
SEMITOP 4
24915220
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 50 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | H-Bridge |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 4 |
| 寸法 | 61x55x12 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | One screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup>1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateNew IGBT4 TechnologyCAL 4 technology FWDIntegrated NTC Temperature sensor |
| 代表的なアプリケーション | Voltage regulator |
| Variants | <a href="/products/p/sk-50-gh-12t4-t-m05-24915220vm05">SK 50 GH 12T4 T-M05</a> |
| 旧部品番号 | 24915220 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.074 Kilogram |
| 正味重量 | 0.06 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |