Semikron Danfoss logo

24914940VM01

SK 50 GD 12T4 T-M01

SEMITOP 4, Wacker P12

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)50 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 4
寸法61x55x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴One screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup>1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションMotor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS

一般仕様

特徴
総重量0.074 Kilogram
正味重量0.06 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-50-gd-12t4-t-m01-24914940vm01">SK 50 GD 12T4 T-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-50-gd-12t4-t-24914940">SK 50 GD 12T4 T</a>
バリアントWacker P12
分類の簡単な説明Module + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SK 50 GD 12T4 T-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation.