Semikron Danfoss logo

24914820

SK 50 DGDL 12T4 T

SEMITOP 4

製品仕様

特徴
TypeSEMITOP 4
チップ技術IGBT 4 (Trench)
トポロジーCIB
ハウジングSEMITOP 4
代表的なアプリケーションInverter up to 26kVATyp. Motor power 15kW
原産国Italy
寸法61x55x12
技術IGBT
旧部品番号24914820
特徴One screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup>1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench4 IGBT technologyCAL4 technology free-wheeling diodeIntegrated NTC temperature sensor
製品の状態In Production
製品ラインSEMITOP
電圧 (V)1200 V
電流 (A)50 A

一般仕様

特徴
総重量0.074 Kilogram
正味重量0.06 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm