Semikron Danfoss logo

24912540

SK 50 DGDL 126 T

SEMITOP 4

製品仕様

特徴
値
製品の状態Not for New Designs
原産国Italy
電流 (A)50 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 4
寸法61x55x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesOne screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP®1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションInverter up to 28 kVATyp. motor power 15 kW
旧部品番号24912540

一般仕様

特徴
値
総重量0.074 Kilogram
正味重量0.06 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-50-dgdl-126-t-m01-24912540vm01">SK 50 DGDL 126 T-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-50-dgdl-126-t-24912540">SK 50 DGDL 126 T</a>