24910140
SK 45 WT 08
SEMITOP 2
24910140
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 47 A |
| 電圧 (V) | 800 V |
| トポロジー | Thyristor |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 2 |
| 寸法 | 41x28x12 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control |
| サージ電流 (A) | 380 A |
| 旧部品番号 | 24910140 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.027 Kilogram |
| 正味重量 | 0.021 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |