24910170
SK 45 STA 12
SEMITOP 3
24910170
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 47 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Thyristor |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 寸法 | 55x31x12 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 V reverse voltage |
| 代表的なアプリケーション | Soft startersLight control (studios, theatres...)Temperature control |
| サージ電流 (A) | 380 A |
| 旧部品番号 | 24910170 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.039 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SK 45 STA 12 is a 1200 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |