Semikron Danfoss logo

24305206

SK 40 DT 16

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
TypeSEMITOP 3
サージ電流 (A)280 A
トポロジーRectifier
ハウジングSEMITOP 3
代表的なアプリケーションSoft startersLight controlTemperature controlMotor control
原産国Italy
寸法55x31x12
技術Bridge
旧部品番号24305206
特徴Compact designOne screw mountingHeat transfer and insolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
製品の状態In Production
製品ラインSEMITOP
電圧 (V)1600 V
電流 (A)42 A

一般仕様

特徴
総重量0.038 Kilogram
正味重量0.029 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm