Semikron Danfoss logo

24305200

SK 40 DT 08

SEMITOP 3
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。

類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: SEMITOP® Classic, すべてのパワーモジュール, ブリッジ整流器モジュール

製品仕様

特徴
TypeSEMITOP 3
サージ電流 (A)280 A
トポロジーRectifier
ハウジングSEMITOP 3
代表的なアプリケーションSoft startersLight controlTemperature controlMotor control
原産国Italy
寸法55x31x12
技術Bridge
旧部品番号24305200
特徴Compact designOne screw mountingHeat transfer and insolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
製品の状態Discontinued
製品ラインSEMITOP
電圧 (V)800 V
電流 (A)42 A

一般仕様

特徴
総重量0.038 Kilogram
正味重量0.029 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm