Semikron Danfoss logo

24920380

SK 40 BHL 066T

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
サージ電流 (A)280 A
トポロジーRectifier
ハウジングSEMITOP 3
代表的なアプリケーションRectifier
原産国Italy
寸法55x31x12
技術Bridge
旧部品番号24920380
特徴Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)600V Trench3 IGBT technologyFree-wheeling chopper diode CAL technologyUL file recognized, file no E63-532
製品の状態In Production New
製品ラインSEMITOP
電圧 (V)1600 V
電流 (A)42 A

一般仕様

特徴
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm