Semikron Danfoss logo

230B1074

SK 3M16

Leaded

製品仕様

特徴
TypeLeaded
ケースE33
サージ電流 (A)120 A
チップ技術Fast recovery
ハウジングLeaded
代表的なアプリケーションFree-wheeling diodesInverter / SMPSTV setsSnubber and clamping diodes
原産国Brazil
寸法D4.5x7
技術Diodes
旧部品番号03237730
特徴Short and soft recovery timeBlocking voltage up to 1600 VTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material meets UL 94V-0 flammability classification
製品の状態Not for New Designs
製品ラインLeaded
電圧 (V)1600 V
電流 (A)3 A

一般仕様

特徴
総重量0.001 Kilogram
正味重量0.001 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm