24913930
SK 35 TAA 12
SEMITOP 2
24913930
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMITOP 2 |
| サージ電流 (A) | 380 A |
| トポロジー | Thyristor |
| ハウジング | SEMITOP 2 |
| 代表的なアプリケーション | Brake chopperSoft starters |
| 原産国 | Italy |
| 寸法 | 41x28x12 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 旧部品番号 | 24913930 |
| 特徴 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600 reverse voltageHigh surge currents |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMITOP |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 35 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.025 Kilogram |
| 正味重量 | 0.019 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |