Semikron Danfoss logo

24914860

SK 35 GD 12T4 ET

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)35 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesOne screw mounting moduleTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションInverter up to 22kVATyp. Motor power 11kW
旧部品番号24914860

一般仕様

特徴
値
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-35-gd-12t4-et-m05-24914860vm05">SK 35 GD 12T4 ET-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-35-gd-12t4-et-24914860">SK 35 GD 12T4 ET</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 35 GD 12T4 ET is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.