Semikron Danfoss logo

24914900

SK 35 GB 12T4

SEMITOP 2

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)35 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 2
寸法41x28x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High short circuit capabilityTrench4 IGBT technologyCAL4F diode technologyV<sub>CE,sat</sub> with positive coefficientUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションInverterMotor drive
旧部品番号24914900

一般仕様

特徴
総重量0.027 Kilogram
正味重量0.021 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm