230B1064
SK 3/16
Leaded
This product has been discontinued.
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。
類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: ディスクリートダイオード, すべてのディスクリート
230B1064
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | Discontinued |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 3 A |
| サージ電流 (A) | 180 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 旧部品番号 | 03204980 |
| 製品ライン | Leaded |
| ハウジング | Leaded |
| ケース | E34 |
| 寸法 | D6x9 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material used carries Underwriter Laboratories flammability classification 94V-0 |
| 代表的なアプリケーション | All-purpose rectifier diodes |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.001 Kilogram |
| 正味重量 | 0.001 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |