Semikron Danfoss logo

24912650VM01

SK 30 DGDL 066 ET-M01

SEMITOP 3, Wacker P12

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)30 A
電圧 (V)600 V
トポロジーCIB
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションInverter up to 10 kVATyp. motor power 4 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-30-dgdl-066-et-m01-24912650vm01">SK 30 DGDL 066 ET-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-30-dgdl-066-et-24912650">SK 30 DGDL 066 ET</a>
バリアントWacker P12
分類の簡単な説明Module + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SK 30 DGDL 066 ET-M01 is a 600 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation.