Semikron Danfoss logo

24912650

SK 30 DGDL 066 ET

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)30 A
電圧 (V)600 V
トポロジーCIB
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションInverter up to 10 kVATyp. motor power 4 kW
旧部品番号24912650

一般仕様

特徴
総重量0.038 Kilogram
正味重量0.029 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/products/p/sk-30-dgdl-066-et-m01-24912650vm01">SK 30 DGDL 066 ET-M01</a>