24308206
SK 25 WT 16
SEMITOP 2
24308206
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMITOP 2 |
| サージ電流 (A) | 280 A |
| トポロジー | Thyristor |
| ハウジング | SEMITOP 2 |
| 代表的なアプリケーション | Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control |
| 原産国 | Italy |
| 寸法 | 41x28x12 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 旧部品番号 | 24308206 |
| 特徴 | Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMITOP |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 電流 (A) | 29 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.027 Kilogram |
| 正味重量 | 0.021 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |