Semikron Danfoss logo

24308203

SK 25 WT 12

SEMITOP 2

製品仕様

特徴
TypeSEMITOP 2
サージ電流 (A)280 A
トポロジーThyristor
ハウジングSEMITOP 2
代表的なアプリケーションSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
原産国Italy
寸法41x28x12
技術Thyristor / Diode
旧部品番号24308203
特徴Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
製品の状態In Production
製品ラインSEMITOP
電圧 (V)1200 V
電流 (A)29 A

一般仕様

特徴
総重量0.027 Kilogram
正味重量0.021 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm