24308200VM01
SK 25 WT 08-M01
SEMITOP 2, Wacker P12
24308200VM01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 29 A |
| 電圧 (V) | 800 V |
| トポロジー | Thyristor |
| 製品ライン | SEMITOP |
| ハウジング | SEMITOP 2 |
| 寸法 | 41x28x12 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| Features | Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| 代表的なアプリケーション | Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control |
| サージ電流 (A) | 280 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.027 Kilogram |
| 正味重量 | 0.021 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/sk-25-wt-08-m01-24308200vm01">SK 25 WT 08-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-25-wt-08-24308200">SK 25 WT 08</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SK 25 WT 08-M01 is a 800 V Thyristor / Diode module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |