Semikron Danfoss logo

24308200

SK 25 WT 08

SEMITOP 2

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)29 A
電圧 (V)800 V
トポロジーThyristor
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 2
寸法41x28x12
技術Thyristor / Diode
特徴Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
サージ電流 (A)280 A
旧部品番号24308200

一般仕様

特徴
総重量0.027 Kilogram
正味重量0.021 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/sk-25-wt-08-m01-24308200vm01">SK 25 WT 08-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/sk-25-wt-08-24308200">SK 25 WT 08</a>