Semikron Danfoss logo

24307206

SK 25 UT 16

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)29 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーThyristor
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術Thyristor / Diode
FeaturesCompact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションSoft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
サージ電流 (A)280 A
旧部品番号24307206

一般仕様

特徴
値
総重量0.038 Kilogram
正味重量0.029 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 25 UT 16 is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.