Semikron Danfoss logo

24917100

SK 25 GH 12T4

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)25 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーH-Bridge
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High short circuit capabilityTrench4 IGBT technologyCAL4F diode technologyV<sub>CE,sat</sub> with positive coefficient
代表的なアプリケーションInverterMotor drive
旧部品番号24917100

一般仕様

特徴
総重量0.039 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm