Semikron Danfoss logo
Semikron Danfoss Standard Photo SEMITOP 2

24409005

SK 20 NHMH 10

SEMITOP 2

製品仕様

特徴
TypeSEMITOP 2
ハウジングSEMITOP 2
原産国Italy
寸法41x28x12
技術Thyristor / Diode
旧部品番号24409005
製品の状態In Production
製品ラインSEMITOP
電圧 (V)1000 V
電流 (A)21 A

一般仕様

特徴
総重量0.027 Kilogram
正味重量0.021 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm