Semikron Danfoss logo

24914970

SK 20 GD 066 ET

SEMITOP 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)20 A
電圧 (V)600 V
トポロジーSixpack
製品ラインSEMITOP
ハウジングSEMITOP 3
寸法55x31x12
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
代表的なアプリケーションInverter up to 12kVATyp. Motor power 5.5kW
旧部品番号24914970

一般仕様

特徴
値
総重量0.038 Kilogram
正味重量0.029 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SK 20 GD 066 ET is a 600 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.