24913410
SK 20 DGDL 066 ET
SEMITOP 3
24913410
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMITOP 3 |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| トポロジー | CIB |
| ハウジング | SEMITOP 3 |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 6,3 kVATyp. motor power 4 kW |
| 原産国 | Italy |
| 寸法 | 55x31x12 |
| 技術 | IGBT |
| 旧部品番号 | 24913410 |
| 特徴 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMITOP |
| 電圧 (V) | 600 V |
| 電流 (A) | 20 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.038 Kilogram |
| 正味重量 | 0.029 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |