230B1073
SK 1M16
Leaded
230B1073
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | Leaded |
| ケース | E33 |
| サージ電流 (A) | 50 A |
| チップ技術 | Fast recovery |
| ハウジング | Leaded |
| 代表的なアプリケーション | Free-wheeling diodesInverter / SMPSTV setsSnubber and clamping diodes |
| 原産国 | Brazil |
| 寸法 | D4.5x7 |
| 技術 | Diodes |
| 旧部品番号 | 03237720 |
| 特徴 | Short and soft recovery timeBlocking voltage up to 1600 VTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material meets UL 94V-0 flammability classification |
| 製品の状態 | Not for New Designs |
| 製品ライン | Leaded |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 電流 (A) | 1 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.003 Kilogram |
| 正味重量 | 0.003 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |